MAXXDRIVE 工业减速机

工业减速机

  • 性能: 2.0 - 8,075 HP
  • 扭矩范围: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 驱动级分2、3二级
  • 高负荷高精度一体成型箱体
  • 模块化加柔性设计能够出色匹配具体应用场合
  • 运行噪音低
尺寸: 11
安装位置: M1, M2, M3, M4, M5, M6
比率: 5.6:1 - 30,000:1

MAXXDRIVE工业齿轮箱的斜齿轮设计采用了UNICASE一体成型的制造理念,并且提供了多种尺寸供选择。这种设计方式使得搅拌驱动装置通常无需添加其它任何轴承即可实现其常规应用。加大的滚子轴承及其中心距配置增加了单个部件的过载能力和使用寿命。高效的冷却系统降低了油温,延长润滑油的使用寿命。我们只需要用很短的时间来准备并做到快速交付。这显然是一种可行的方案,因为我们的专家熟悉每种应用的特定需求,并且我们还对组件库存进行了相关优化。

  • 具有各种输出轴轴承以适应各种应用
  • 输出侧法兰具有多种选择
  • 具有多种不同的电机安装选项
  • 提供高效的冷却选项
  • 提供交钥匙式完整系统,包括联轴器、制动器、监控装置等。

  • 优化密封件可防止润滑油泄漏
  • 安静运行最大限度地降低噪音
  • 高扭矩能力
  • 延长润滑油使用寿命,最大限度地降低维护成本
  • 对称设计
  • 可对称安装或倾斜安装
  • 具有 6 个可选安装位置,便于优化集成到客户应用场所
  • 箱体大小和安装尺寸对于所有传动比(2 级和 3 级)都相同
  • 输入轴和输出轴可根据客户要求尺寸进行调整
  • 可靠性高
  • 使用寿命长
  • 高精度

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE® 模块化工业减速机


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE® 模块化工业减速机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE工业齿轮箱


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE工业齿轮箱
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

B1050 - MAXXDRIVE 工业齿轮箱


B1050 - MAXXDRIVE 工业齿轮箱
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

B2050 - 防爆 - MAXXDRIVE工业齿轮箱


B2050 - 防爆 - MAXXDRIVE工业齿轮箱
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

B1050 - MAXXDRIVE 工业齿轮箱


B1050 - MAXXDRIVE 工业齿轮箱
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

B2050 - 防爆 - MAXXDRIVE工业齿轮箱


B2050 - 防爆 - MAXXDRIVE工业齿轮箱
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE工业齿轮箱


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE工业齿轮箱
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

A6032 - 舞台技术驱动解决方案


A6032 - 舞台技术驱动解决方案
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

A6034 - 钢铁行业驱动解决方案


A6034 - 钢铁行业驱动解决方案
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • 下载 英语
文档资料详情

A6041 - 污水处理驱动解决方案


A6041 - 污水处理驱动解决方案
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

A6045 - 谷物行业驱动解决方案


A6045 - 谷物行业驱动解决方案
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

A6055 - 散装物料行业驱动解决方案


A6055 - 散装物料行业驱动解决方案
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

AS0010 - 斗式提升机驱动解决方案


AS0010 - 斗式提升机驱动解决方案
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • 下载 英语
文档资料详情

AS0012 - 链条式输送机驱动解决方案


AS0012 - 链条式输送机驱动解决方案
  • 下载 英语
文档资料详情

AS0013 - 链条式输送机驱动解决方案


AS0013 - 链条式输送机驱动解决方案
  • 下载 英语
文档资料详情

AS0304 - 散装物料行业中带式输送机驱动解决方案


AS0304 - 散装物料行业中带式输送机驱动解决方案
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • 下载 英语
文档资料详情

CS0005_EKATO - EKATO案例分析-牙膏生产驱动解决方案


CS0005_EKATO - EKATO案例分析-牙膏生产驱动解决方案
  • 下载 英语
文档资料详情

CS0018 - SMS MEER案例分析


CS0018 - SMS MEER案例分析
  • 下载 英语
文档资料详情

CS0038 - Fine Lady Bakery案例分析-焙烤食品生产驱动解决方案


CS0038 - Fine Lady Bakery案例分析-焙烤食品生产驱动解决方案
  • 下载 英语
文档资料详情

CS0055 - Lachenmeier Monsum A/S案例分析-散装物料工程驱动解决方案


CS0055 - Lachenmeier Monsum A/S案例分析-散装物料工程驱动解决方案
  • 下载 英语
文档资料详情

DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - Lachenmeier Monsum A/S案例分析-散装物料工程驱动解决方案


DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - Lachenmeier Monsum A/S案例分析-散装物料工程驱动解决方案
  • 下载 英语
文档资料详情

DS1055 - MAXXDRIVE® 工业齿轮箱/ SAFOMI系列-搅拌专用IEC接口


DS1055 - MAXXDRIVE® 工业齿轮箱/ SAFOMI系列-搅拌专用IEC接口
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - 防爆标识说明


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - 防爆标识说明
  • 下载 英语
文档资料详情

F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • 下载 英语
文档资料详情

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • 下载 英语
文档资料详情

Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Garaventa案例分析-索道技术驱动解决方案


Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology - Garaventa案例分析-索道技术驱动解决方案
  • 下载 英语
文档资料详情

I8160 - 宣传册 - 诺德集团


I8160 - 宣传册 - 诺德集团
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling CS0039 - Lachenmeier Monsum A/S案例分析-散装物料工程驱动解决方案


Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling CS0039 - Lachenmeier Monsum A/S案例分析-散装物料工程驱动解决方案
  • 下载 英语
文档资料详情

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE® 模块化工业减速机


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE® 模块化工业减速机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units - MAXXDRIVE® XD 平行轴工业齿轮箱


MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units - MAXXDRIVE® XD 平行轴工业齿轮箱
  • 下载 英语
文档资料详情

NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - Lachenmeier Monsum A/S案例分析-散装物料工程驱动解决方案


NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - Lachenmeier Monsum A/S案例分析-散装物料工程驱动解决方案
  • 下载 英语
文档资料详情

S4200 - Der Antrieb, 安全可靠、应用灵活、全球服务


S4200 - Der Antrieb, 安全可靠、应用灵活、全球服务
  • 下载 英语
文档资料详情

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • 下载 英语
文档资料详情

Industrial Gear Unit Options Catalog - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 15207 - SK 15507


Industrial Gear Unit Options Catalog - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 15207 - SK 15507
  • 下载 英语
文档资料详情

PL1050 - Options - 配件列表 - 工业齿轮箱 - 选件


PL1050 - Options - 配件列表 - 工业齿轮箱 - 选件
  • 下载 英语
文档资料详情

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 -SK11207-SK11507


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 -SK11207-SK11507
  • 下载 英语
文档资料详情

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 9207 - SK 10507


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 9207 - SK 10507
  • 下载 英语
文档资料详情

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 12207 - SK 12507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 12207 - SK 12507
  • 下载 英语
文档资料详情

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 13207 - SK 13507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 13207 - SK 13507
  • 下载 英语
文档资料详情

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 7207 - SK 8507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 7207 - SK 8507
  • 下载 英语
文档资料详情

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 5207 - SK 6507


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 5207 - SK 6507
  • 下载 英语
文档资料详情

pl1050-sk-15207-sk-15507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 14207 - SK 14507


pl1050-sk-15207-sk-15507 - 配件列表 - 工业齿轮箱 - SK 14207 - SK 14507
  • 下载 英语
文档资料详情

C010001 - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015


C010001 - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015
  • 下载 英语
文档资料详情

C060000 - 制造商符合RoHS指令声明


C060000 - 制造商符合RoHS指令声明
  • 下载 英语
文档资料详情

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015|诺德(中国)传动设备有限公司


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015|诺德(中国)传动设备有限公司
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - 符合标准声明—ATEX 2D+2G|工业齿轮箱


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - 符合标准声明—ATEX 2D+2G|工业齿轮箱
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - 符合标准声明—ATEX 3D+3G|工业齿轮箱


Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - 符合标准声明—ATEX 3D+3G|工业齿轮箱
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情